Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BHS004K

BES 516-300-S315-S4-N

Induktive Sensoren für explosionsgefährdete Bereiche

Abmessung
Ø 12 x 56 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
1.5 mm
Schnittstelle
NAMUR
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Sensoren für explosionsgefährdete Bereiche – BHS004K

Der induktive Sensor BES 516-300-S315-S4-N mit dem Order Code BHS004K besitzt die Bauform M12x1 und Abmessungen von Ø 12 x 56 mm. Er ist bündig einbaubar und verfügt über eine Reichweite von 1.5 mm sowie eine Schaltfrequenz von 1000 Hz. Die Schnittstelle ist als NAMUR ausgeführt. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus POM.

Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Die Betriebsspannung beträgt 7.7...9 VDC, der Umgebungstemperaturbereich reicht von -25...70 °C. Die maximale Druckfestigkeit beträgt 500 bar, die Schutzart ist IP68. Für den Sensor gelten die Ex-Kategorien ATEX: 2G (EPL Gb) und ATEX: 3G (EPL Gc). Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, CCC Ex, IECEx, ATEX und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 12 x 56 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
1.5 mm
Schnittstelle
NAMUR
Schaltfrequenz
1000 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
POM
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
7.7...9 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Druckfestigkeit max.
500 bar
Ex Kategorie
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3G (EPL Gc)
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
CCC Ex
IECEx
ATEX
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten