Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BHS004L

BES 516-300-S318-S4-N

Induktive Sensoren für explosionsgefährdete Bereiche

Abmessung
Ø 12 x 56 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
1.5 mm
Schnittstelle
NAMUR
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
Ø 12 x 56 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
1.5 mm
Schnittstelle
NAMUR
Schaltfrequenz
1000 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
POM
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
7.7...9 VDC
Umgebungstemperatur
-45...70 °C
Druckfestigkeit max.
500 bar
Ex Kategorie
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3G (EPL Gc)
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
CCC Ex
IECEx
ATEX
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten