Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BHS004M

BES 516-300-S321-NEX-S4-D

Induktive Sensoren für explosionsgefährdete Bereiche

Abmessung
Ø 12 x 78 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
1.5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Sensoren für explosionsgefährdete Bereiche – BHS004M

Der induktive Sensor BES 516-300-S321-NEX-S4-D mit dem Bestellcode BHS004M ist in der Bauform M12x1 ausgeführt und für bündigen Einbau geeignet. Bei Abmessungen von Ø 12 x 78 mm verfügt er über eine Reichweite von 1,5 mm, einen PNP-Schaltausgang als Schließer (NO) und eine Schaltfrequenz von 1000 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus EP.

Der Sensor wird über einen 4-poligen M12x1-Steckverbinder angeschlossen und arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -25...80 °C. Die maximale Druckfestigkeit beträgt 350 bar. Für den Sensor gilt die Ex-Kategorie ATEX: 3G (EPL Gc). Die Schutzart ist IP68; als Zulassungen und Konformitäten sind CE, ATEX, IECEx und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 12 x 78 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
1.5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
1000 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
EP
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...80 °C
Druckfestigkeit max.
350 bar
Ex Kategorie
ATEX: 3G (EPL Gc)
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
ATEX
IECEx
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten