Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BHS004T

BES 516-300-S324-S4-D

Hochdruckfeste induktive Sensoren

Abmessung
Ø 12 x 50 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
1.5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Hochdruckfeste induktive Sensoren – BHS004T

Der hochdruckfeste induktive Sensor BES 516-300-S324-S4-D mit dem Bestellcode BHS004T besitzt die Bauform M12x1 und Abmessungen von Ø 12 x 50 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt, hat eine Reichweite von 1.5 mm und arbeitet mit einem PNP-Schließer (NO) bei einer Schaltfrequenz von 1000 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4104), die aktive Fläche aus EP.

Der Sensor wird über einen 4-poligen M12x1-Stecker angeschlossen und ist für eine Betriebsspannung von 10...30 VDC ausgelegt. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -25...80 °C, die maximale Druckfestigkeit beträgt 350 bar. Die Schutzart ist IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorhanden.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 12 x 50 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
1.5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
1000 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4104)
Aktive Fläche, Material
EP
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...80 °C
Druckfestigkeit max.
350 bar
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten