Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Hochdruckfeste induktive Sensoren
Abmessung
Ø 6.5 x 55 mm
Bauform
M8x1
Einbau
bündig
Reichweite
1.5 mm
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
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
| BHS A402N-POC15-S49 | BHS A402N-PSC15-S49 | |
|
190,78 EUR
Listenpreis
|
190,78 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 6.5 x 55 mm | Ø 6.5 x 55 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M8x1 | M8x1 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Schaltausgang | PNP Öffner (NC) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 4000 Hz | 4000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4104) | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | Keramik | Keramik |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Druckfestigkeit max. | 500 bar | 500 bar |
| Schutzart | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt