Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BHS0057

BHS A407N-POD15-BP02

Hochdruckfeste induktive Sensoren

Abmessung
Ø 6.5 x 31.3 mm
Bauform
D6.5
Einbau
bündig
Reichweite
1.5 mm
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
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
Ø 6.5 x 31.3 mm
Bauform
D6.5
Einbau
bündig
Reichweite
1.5 mm
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
Schaltfrequenz
4000 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4104)
Aktive Fläche, Material
Keramik
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...80 °C
Druckfestigkeit max.
500 bar
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
cULus
EAC
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten