Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BHS005Y

BHS B249V-PSD15-S04

Zylindrische Ausführung für hochdruckfeste Anwendungen

Abmessung
Ø 12 x 56 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Einbaulänge ab Anlagefläche
18 mm
Reichweite
1.5 mm
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Hochdruckfeste induktive Sensoren – BHS005Y

Der induktive Sensor BHS B249V-PSD15-S04 mit dem Order Code BHS005Y verfügt über die Bauform M12x1 und misst Ø 12 x 56 mm. Er ist für bündigen Einbau ausgeführt; die Einbaulänge ab Anlagefläche beträgt 18 mm. Die Reichweite beträgt 1,5 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt und erreicht eine Schaltfrequenz von 400 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus Keramik.

Der Sensor wird über einen 4-poligen M12x1-Stecker angeschlossen und arbeitet mit 10...30 VDC Betriebsspannung. Der Bereich der Umgebungstemperatur reicht von -25 bis 120 °C. Die maximale Druckfestigkeit beträgt 500 bar, die Schutzart ist IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorhanden.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 12 x 56 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Einbaulänge ab Anlagefläche
18 mm
Reichweite
1.5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
400 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
Keramik
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...120 °C
Druckfestigkeit max.
500 bar
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten