Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BHS005Z

BHS B249V-PSD25-BP00,2-S04-003

Hochdruckfeste induktive Sensoren

Abmessung
Ø 12 x 59 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
2.5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
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
Ø 12 x 59 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
2.5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
400 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4104)
Aktive Fläche, Material
Keramik
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.20 m, PUR
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...90 °C
Druckfestigkeit max.
500 bar
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten