Hochdruckfeste induktive Sensoren
Hochdruckfeste induktive Sensoren – BHS006C
Der induktive Sensor BES M12EL-PSC15B-S04G-HM01 mit dem Order-Code BHS006C verfügt über die Bauform M12x1 und Abmessungen von Ø 12 x 78 mm. Er ist bündig einbaubar und besitzt eine Reichweite von 1,5 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 300 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4104), die aktive Fläche aus EP.
Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für einen Umgebungstemperaturbereich von -25...70 °C ausgelegt. Die maximale Druckfestigkeit beträgt 500 bar, die Schutzart ist IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.