Hochdruckfeste induktive Sensoren
Hochdruckfeste induktive Sensoren – BHS006M
Der induktive Sensor BES 516-300-S331-S4-D mit dem Bestellcode BHS006M verfügt über die Bauform G3/8" und Abmessungen von Ø 16,66 x 50 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und besitzt eine Reichweite von 1,5 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 2000 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus EP.
Der Sensor wird über einen 4-poligen M12x1-Stecker angeschlossen und arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -25...90 °C, die maximale Druckfestigkeit beträgt 500 bar. Die Schutzart ist IP68. Der Sensor trägt die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA und cULus; außerdem ist WEEE angegeben.