Zylindrische Ausführung für hochdruckfeste Anwendungen
Hochdruckfeste induktive Sensoren – BHS006N
Der hochdruckfeste induktive Sensor BHS G403N-PSD10-S26 mit dem Order Code BHS006N verfügt über die Bauform M5x0.5 und Abmessungen von Ø 5 x 40,5 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und bietet eine Reichweite von 1 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 3000 Hz.
Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus Keramik. Der Anschluss erfolgt über einen Steckverbinder mit M5x0.5-Stecker. Der Sensor wird mit 10...30 VDC betrieben und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...80 °C ausgelegt. Die maximale Druckfestigkeit beträgt 500 bar, die Schutzart IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorhanden.