Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylindrische Ausführung für hochdruckfeste Anwendungen
Abmessung
Ø 5 x 32 mm
Bauform
M5x0.5
Einbau
bündig
Reichweite
1 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
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
| BHS G409N-PSD10-EP02 | BHS G409N-PSD10-EP00,3-GS49 | |
|
324,56 EUR
Listenpreis
|
331,80 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 5 x 32 mm | Ø 5 x 32 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M5x0.5 | M5x0.5 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 1 mm | 1 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | Keramik | Keramik |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Druckfestigkeit max. | 500 bar | 500 bar |
| Schutzart | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt