BHS006Y

Abgekündigt

Hochdruckfeste induktive Sensoren

Typenschlüssel:

BHS G409N-NSD10-EP02

Wird geladen...

Abgekündigt

Abmessung
Ø 5 x 32 mm
Bauform
M5x0.5
Einbau
bündig
Reichweite
1 mm
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
Schaltfrequenz
3000 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
Keramik
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...80 °C
Druckfestigkeit max.
500 bar
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische Dokumentation

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Mechanisches Zubehör

Netzgeräte für den Schaltschrank

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.3
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926