Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Koppler zur Signalübertragung
Funktion
Signalübertragung
Signalform
unidirektional
Digitale Ausgänge
8x PNP
Übertragungsabstand
0...5 mm
Komponente
Base
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Induktive Koppler zur Signalübertragung – BIC0009
Der induktive Koppler BIC 1I3-P2A50-M30MI3-SM4ACA mit dem Order Code BIC0009 dient der unidirektionalen Signalübertragung. Als Komponente Base verfügt er über 8 digitale PNP-Ausgänge und einen Übertragungsabstand von 0...5 mm. Die Bemessungsbetriebsspannung Ue beträgt 24 VDC.
Der Anschluss erfolgt über einen 12-poligen M12x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus beschichtetem, vernickeltem Messing und hat die Abmessungen Ø 30 x 107 mm. Der Koppler ist für eine Umgebungstemperatur von 0...55 °C ausgelegt und besitzt die Schutzart IP67.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt