Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIC000A

BIC 2I3-P2A50-M30MI3-SM4ACA

Induktive Koppler zur Signalübertragung

Funktion
Signalübertragung
Signalform
unidirektional
Digitale Eingänge
8x PNP
Übertragungsabstand
0...5 mm
Komponente
Remote
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Koppler zur Signalübertragung – BIC000A

Der induktive Koppler BIC 2I3-P2A50-M30MI3-SM4ACA mit dem Order Code BIC000A dient der unidirektionalen Signalübertragung und verfügt über 8 digitale PNP-Eingänge. Als Komponente Remote ermöglicht er die Signalübertragung über einen Abstand von 0...5 mm. Der Anschluss erfolgt über einen Steckverbinder mit M12x1-Buchse, 12-polig. Die Ausgangsspannung beträgt 24 VDC, der Ausgangsnennstrom 0.5 A.

Das Gehäuse besteht aus vernickeltem, beschichtetem Messing und hat die Abmessungen Ø 30 x 106 mm. Der induktive Koppler ist für eine Umgebungstemperatur von 0...55 °C ausgelegt und besitzt die Schutzart IP67.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Funktion
Signalübertragung
Signalform
unidirektional
Digitale Eingänge
8x PNP
Übertragungsabstand
0...5 mm
Komponente
Remote
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Buchse, 12-polig
Ausgangsspannung
24 VDC
Ausgangsnennstrom
0.5 A
Gehäusematerial
Messing vernickelt, beschichtet
Abmessung
Ø 30 x 106 mm
Umgebungstemperatur
0...55 °C
Schutzart
IP67
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-04-90-90
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ECLASS 9.0
27-04-07-90
ECLASS 9.1
27-04-07-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten