Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BIC0027

BIC 1I3-P2A20-Q40AC-GPX0B-050

Induktive Koppler zur Signalübertragung

Funktion
Signalübertragung
Signalform
unidirektional
Digitale Ausgänge
8x PNP/NPN
Übertragungsabstand
3...8 mm
Komponente
Base
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Funktion
Signalübertragung
Signalform
unidirektional
Digitale Ausgänge
8x PNP/NPN
Übertragungsabstand
3...8 mm
Komponente
Base
Anschluss
Kabel, 5.00 m, PUR
Bemessungsbetriebsspannung Ue
24 VDC
Gehäusematerial
Aluminium
Abmessung
40 x 40 x 75 mm
Umgebungstemperatur
0...50 °C
Schutzart
IP67
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten