Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BIC003C

BIC 1B2-P2A30-Q90AQ-GPX0B-050

Induktive Koppler zur Signalübertragung

Funktion
Signalübertragung
Signalform
bidirektional
Digitale Eingänge
4x PNP
Digitale Ausgänge
4x PNP
Übertragungsabstand
3...10 mm
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Funktion
Signalübertragung
Signalform
bidirektional
Digitale Eingänge
4x PNP
Digitale Ausgänge
4x PNP
Übertragungsabstand
3...10 mm
Komponente
Base
Anschluss
Kabel, 5.00 m, PUR
Bemessungsbetriebsspannung Ue
24 VDC
Gehäusematerial
Aluminium
Abmessung
90 x 90 x 45 mm
Umgebungstemperatur
0...50 °C
Schutzart
IP67
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten