Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Koppler zur Spannungsversorgung
Funktion
Power Only
Übertragungsabstand
0...5 mm
Komponente
Remote
Anschluss
Steckverbinder, M12x1, 5-polig
Ausgangsspannung
24 VDC
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
| BIC 2P0-P2A20-M30ME1-SM4A5A | BIC 1P0-P2A50-M30MI3-SM4A4A | BIC 2P0-P2A50-M30MI3-SM4A5A | |
|
-
Listenpreis
|
285,00 EUR
Listenpreis
|
270,00 EUR
Listenpreis
|
|
| Funktion | Power Only | Power Only | Power Only |
|---|---|---|---|
| Übertragungsabstand | 0...5 mm | 0...5 mm | 0...5 mm |
| Komponente | Remote | Base | Remote |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1, 5-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Buchse, 5-polig |
| Ausgangsspannung | 24 VDC | - | 24 VDC |
| Ausgangsnennstrom | 200 mA | - | 0.5 A |
| Gehäusematerial | Messing, beschichtet | Messing vernickelt, beschichtet | Messing vernickelt, beschichtet |
| Umgebungstemperatur | -5...55 °C | -5...55 °C | -5...55 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | - | 24 VDC | - |
| Abmessung | - | Ø 30 x 100 mm | Ø 30 x 107.5 mm |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt