Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIC005C

BIC 2I0-I2A50-Q40KFU-SM4A5A

Induktive Koppler zur IO-Link-Signalübertragung

Funktion
Uni IO-Link
Signalform
unidirektional
Übertragungsabstand
0...5 mm
Komponente
Remote
Schnittstelle
IO-Link 1.0

Dieses Produkt ist Teil des Classic-Portfolios, d.h.

verlängerte Verfügbarkeit
transparente Konditionen
nicht für Neuprojekte vorgesehen
Classic Banner
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Funktion
Uni IO-Link
Signalform
unidirektional
Übertragungsabstand
0...5 mm
Komponente
Remote
Schnittstelle
IO-Link 1.0
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Buchse, 5-polig
Ausgangsspannung
24 VDC
Ausgangsnennstrom
0.5 A
Gehäusematerial
PBT
Abmessung
40 x 40 x 63 mm
Umgebungstemperatur
-5...55 °C
Schutzart
IP67
Übertragungsrate
COM2 (38.4 kBaud)
Prozessdaten OUT
0 Byte
SIO-Mode
nein
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-04-90-90
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ECLASS 9.0
27-04-07-90
ECLASS 9.1
27-04-07-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten