Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIC005H

BIC 2I0-IAA50-M30MI3-BPX04-002-M45A

Induktive Koppler zur IO-Link-Signalübertragung

Funktion
Uni IO-Link
Signalform
unidirektional
Übertragungsabstand
0...5 mm
Komponente
Remote
Schnittstelle
IO-Link 1.0

Dieses Produkt ist Teil des Classic-Portfolios, d.h.

verlängerte Verfügbarkeit
transparente Konditionen
nicht für Neuprojekte vorgesehen
Classic Banner
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Funktion
Uni IO-Link
Signalform
unidirektional
Übertragungsabstand
0...5 mm
Komponente
Remote
Schnittstelle
IO-Link 1.0
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Buchse, 5-polig, 0.20 m, PUR
Ausgangsspannung
24 VDC
Ausgangsnennstrom
0.5 A
Gehäusematerial
Messing vernickelt, beschichtet
Abmessung
Ø 30 x 85.5 mm
Umgebungstemperatur
-5...55 °C
Schutzart
IP67
Übertragungsrate
COM2 (38.4 kBaud)
SIO-Mode
nein
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-04-90-90
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ECLASS 9.0
27-04-07-90
ECLASS 9.1
27-04-07-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten