Induktive Koppler zur IO-Link-Signalübertragung
Induktive Koppler zur berührungslosen Energie- und Signalübertragung – BIC0071
Der induktive Koppler BIC 2B0-ITA50-Q40KFU-SM4A5A mit dem Order Code BIC0071 dient der IO-Link-Signalübertragung als Remote-Komponente. Die Signalform ist bidirektional; der Übertragungsabstand beträgt 0...5 mm. Die Schnittstelle entspricht IO-Link 1.1, die Übertragungsrate COM2 (38.4 kBaud). Die additive Zykluszeit beträgt Device + 2.0 ms. Für Prozessdaten stehen IN 0…32 Byte und OUT 0…32 Byte zur Verfügung; der SIO-Mode ist vorhanden.
Der Anschluss erfolgt über einen 5-poligen Steckverbinder als M12x1-Buchse. Die Ausgangsspannung beträgt 24 VDC, der Ausgangsnennstrom 0.5 A und der maximale Ausgangsstrom 5 A / 0.05 ms. Das Gehäuse besteht aus PBTP und hat die Abmessungen 40 x 40 x 62 mm. Der Koppler ist für eine Umgebungstemperatur von -5...65 °C ausgelegt und weist die Schutzart IP67 auf.