Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIC0072

BIC 1B0-IT005-Q40KFU-SM4A4A

Induktive Koppler zur IO-Link-Signalübertragung

Funktion
IO-Link
Signalform
bidirektional
Übertragungsabstand
0...5 mm
Komponente
Base
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Koppler zur berührungslosen Energie- und Signalübertragung – BIC0072

Der induktive Koppler BIC 1B0-IT005-Q40KFU-SM4A4A mit dem Order Code BIC0072 verfügt über die Funktion IO-Link und eine bidirektionale Signalform. Die Schnittstelle entspricht IO-Link 1.1. Als Komponente ist die Ausführung Base vorgesehen. Der Übertragungsabstand beträgt 0...5 mm. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker als Steckverbinder.

Die Bemessungsbetriebsspannung Ue beträgt 24 VDC. Das Gehäusematerial ist PBT, die Abmessungen betragen 40 x 40 x 62 mm. Für den Betrieb ist eine Umgebungstemperatur von -5...55 °C vorgesehen. Die Schutzart lautet IP67. Die Übertragungsrate ist COM2 (38.4 kBaud), die additive Zykluszeit beträgt Device + 2.0 ms. Die Prozessdaten umfassen für IN 0…32 Byte und für OUT 0…32 Byte. Ein SIO-Mode ist nicht vorhanden.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Funktion
IO-Link
Signalform
bidirektional
Übertragungsabstand
0...5 mm
Komponente
Base
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Bemessungsbetriebsspannung Ue
24 VDC
Gehäusematerial
PBT
Abmessung
40 x 40 x 62 mm
Umgebungstemperatur
-5...55 °C
Schutzart
IP67
Übertragungsrate
COM2 (38.4 kBaud)
Additive Zykluszeit
Device + 2.0 ms
Prozessdaten IN
0…32 Byte
Prozessdaten OUT
0…32 Byte
SIO-Mode
nein
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-04-90-90
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ECLASS 9.0
27-04-07-90
ECLASS 9.1
27-04-07-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten