Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BIC0075

BIC 1P0-P25A0-Q120AE-SA3A40

Induktive Koppler zur Spannungsversorgung

Funktion
Power Only
Übertragungsabstand
0...4 mm
Komponente
Base
Anschluss
Steckverbinder, 7/8", 4-polig
Bemessungsbetriebsspannung Ue
24 VDC
24 VDC
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Funktion
Power Only
Übertragungsabstand
0...4 mm
Komponente
Base
Anschluss
Steckverbinder, 7/8", 4-polig
Bemessungsbetriebsspannung Ue
24 VDC
24 VDC
Gehäusematerial
Aluminium, schwarz eloxiert
Abmessung
120 x 45 x 120 mm
Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Schutzart
IP67
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-04-90-90
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ECLASS 9.0
27-04-07-90
ECLASS 9.1
27-04-07-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten