Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIC007E

BIC 2B0-ITA50-M30MF1-SM4A5A

Induktive Koppler zur IO-Link-Signalübertragung

Funktion
IO-Link Signalübertragung
Signalform
bidirektional
Übertragungsabstand
0...10 mm
Komponente
Remote
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Koppler zur berührungslosen Energie- und Signalübertragung – BIC007E

Der induktive Koppler BIC 2B0-ITA50-M30MF1-SM4A5A mit dem Bestellcode BIC007E dient der IO-Link-Signalübertragung. Die bidirektionale Signalübertragung erfolgt über IO-Link 1.1 mit der Übertragungsrate COM2 (38.4 kBaud) und einem Übertragungsabstand von 0...10 mm. Als Komponente ist die Ausführung Remote vorgesehen. Der Anschluss erfolgt über einen 5-poligen M12x1-Steckverbinder als Buchse. Die Ausgangsspannung beträgt 24 VDC, der Ausgangsnennstrom 0.65 A und der maximale Ausgangsstrom 5 A / 0.12 ms.

Das Gehäuse besteht aus beschichtetem Messing und hat die Abmessungen Ø 30 x 72.1 mm. Der Koppler ist für eine Umgebungstemperatur von -5...55 °C ausgelegt und besitzt die Schutzart IP67. Die additive Zykluszeit beträgt Device + 2.0 ms. Für Prozessdaten stehen jeweils 0…32 Byte für IN und OUT zur Verfügung; der SIO-Mode ist vorhanden.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Funktion
IO-Link Signalübertragung
Signalform
bidirektional
Übertragungsabstand
0...10 mm
Komponente
Remote
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Buchse, 5-polig
Ausgangsspannung
24 VDC
Ausgangsnennstrom
0.65 A
Ausgangsstrom max.
5 A / 0.12 ms
Gehäusematerial
Messing, beschichtet
Abmessung
Ø 30 x 72.1 mm
Umgebungstemperatur
-5...55 °C
Schutzart
IP67
Übertragungsrate
COM2 (38.4 kBaud)
Additive Zykluszeit
Device + 2.0 ms
Prozessdaten IN
0…32 Byte
Prozessdaten OUT
0…32 Byte
SIO-Mode
ja
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-04-90-90
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ECLASS 9.0
27-04-07-90
ECLASS 9.1
27-04-07-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten