Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIC007F

BIC 1B0-IT1A7-Q40KFU-SM4A4A

Induktive Koppler zur IO-Link-Signalübertragung

Funktion
IO-Link Signalübertragung
Signalform
bidirektional
Übertragungsabstand
0...5 mm
Komponente
Base
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Koppler zur berührungslosen Energie- und Signalübertragung – BIC007F

Der induktive Koppler BIC 1B0-IT1A7-Q40KFU-SM4A4A mit dem Order Code BIC007F ist für die IO-Link-Signalübertragung ausgeführt und überträgt bidirektional. Die Komponente ist eine Base mit IO-Link-1.1-Schnittstelle und einem Übertragungsabstand von 0...5 mm. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Die Bemessungsbetriebsspannung beträgt 24 VDC. Das Gehäuse besteht aus PBTP und hat die Abmessungen 40 x 40 x 62 mm. Die Umgebungstemperatur reicht von -5...55 °C, die Schutzart ist IP67.

Für die Übertragung stehen COM2 mit 38.4 kBaud und COM3 mit 230.4 kBaud zur Verfügung. Die additive Zykluszeit beträgt Device + 2.8 ms. Prozessdaten können als IN-Daten mit 0…32 Byte und als OUT-Daten mit 0…32 Byte übertragen werden. Der SIO-Mode ist nicht vorhanden.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Funktion
IO-Link Signalübertragung
Signalform
bidirektional
Übertragungsabstand
0...5 mm
Komponente
Base
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Bemessungsbetriebsspannung Ue
24 VDC
Gehäusematerial
PBTP
Abmessung
40 x 40 x 62 mm
Umgebungstemperatur
-5...55 °C
Schutzart
IP67
Übertragungsrate
COM2 (38.4 kBaud)
COM3 (230.4 kBaud)
Additive Zykluszeit
Device + 2.8 ms
Prozessdaten IN
0…32 Byte
Prozessdaten OUT
0…32 Byte
SIO-Mode
nein
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-04-90-90
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ECLASS 9.0
27-04-07-90
ECLASS 9.1
27-04-07-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten