Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Koppler zur Signalübertragung
Funktion
Signalübertragung
Signalform
unidirektional
Digitale Ausgänge
4x PNP
Übertragungsabstand
1...3 mm
Komponente
Base
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Induktive Koppler zur Signalübertragung – BIC007T
Der induktive Koppler BIC 1I22-P2A02-M18MN2-EPX07-050 mit dem Order Code BIC007T dient der unidirektionalen Signalübertragung. Die Ausführung als Komponente Base verfügt über vier digitale PNP-Ausgänge und einen Übertragungsabstand von 1...3 mm. Der Anschluss erfolgt über ein 5 m langes PUR-Kabel. Die Bemessungsbetriebsspannung Ue beträgt 24 VDC. Das Gehäuse besteht aus beschichtetem, vernickeltem Messing und hat die Abmessungen Ø 18 x 94 mm. Der Koppler ist für eine Umgebungstemperatur von 0...50 °C ausgelegt und besitzt die Schutzart IP67.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt