Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIC007U

BIC 2I22-P2A02-M18MF2-EPX07-050

Induktive Koppler zur Signalübertragung

Funktion
Signalübertragung
Signalform
unidirektional
Digitale Eingänge
4x PNP
Übertragungsabstand
1...3 mm
Komponente
Remote
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Koppler zur Signalübertragung – BIC007U

Der induktive Koppler BIC 2I22-P2A02-M18MF2-EPX07-050 mit dem Order Code BIC007U dient der unidirektionalen Signalübertragung. Er verfügt über vier digitale PNP-Eingänge und einen Übertragungsabstand von 1...3 mm. Die Komponente ist als Remote ausgeführt. Der Anschluss erfolgt über ein 5 m langes PUR-Kabel.

Die Bemessungsbetriebsspannung Ue beträgt 24 VDC. Der Koppler stellt eine Ausgangsspannung von 12 VDC bei einem Ausgangsnennstrom von 0.08 A bereit. Das Gehäuse besteht aus beschichtetem, vernickeltem Messing und hat die Abmessungen Ø 18 x 61 mm. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich beträgt 0...50 °C. Die Schutzart ist IP67.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Funktion
Signalübertragung
Signalform
unidirektional
Digitale Eingänge
4x PNP
Übertragungsabstand
1...3 mm
Komponente
Remote
Anschluss
Kabel, 5 m, PUR
Bemessungsbetriebsspannung Ue
24 VDC
24 VDC
Ausgangsspannung
12 VDC
Ausgangsnennstrom
0.08 A
Gehäusematerial
Messing vernickelt, beschichtet
Abmessung
Ø 18 x 61 mm
Umgebungstemperatur
0...50 °C
Schutzart
IP67
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-04-90-90
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ECLASS 9.0
27-04-07-90
ECLASS 9.1
27-04-07-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten