Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIC0085

BIC 2B1-IT1A0-G30EI22-SM4A5A

Induktive Koppler zur IO-Link-Signalübertragung

Funktion
IO-Link
Signalform
bidirektional
Übertragungsabstand
0...5 mm
Komponente
Remote
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Buchse, 5-polig
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Koppler zur berührungslosen Energie- und Signalübertragung – BIC0085

Der induktive Koppler BIC 2B1-IT1A0-G30EI22-SM4A5A mit dem Order Code BIC0085 arbeitet mit IO-Link und bidirektionaler Signalform. Als Komponente ist Remote vorgesehen; der Übertragungsabstand beträgt 0...5 mm. Der Anschluss erfolgt über eine 5-polige M12x1-Buchse. Die Ausgangsspannung beträgt 24 VDC, der Ausgangsnennstrom 1.5 A und der maximale Ausgangsstrom 2.2 A. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl und hat die Abmessung Ø 30 x 85 mm. Der Umgebungstemperaturbereich reicht von -25...85 °C. Die Schutzarten sind IP67, IP68 und IP69K.

Die Übertragungsraten umfassen COM2 (38.4 kBaud) und COM3 (230.4 kBaud). Die additive Zykluszeit beträgt 0 ms. Für Prozessdaten IN und OUT stehen jeweils 0…32 Byte zur Verfügung; der SIO-Mode ist nicht vorhanden. Zu den Sekundärfeatures zählen Identifikation, Geräteerkennung, Betriebsstundenzähler, Startzykluszähler, Status extremer Umgebungsbedingungen, Speichernutzungsüberwachung und Variantenkonfiguration. Für Condition Monitoring sind Vibrationsüberwachung und interne Temperaturüberwachung integriert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Funktion
IO-Link
Signalform
bidirektional
Übertragungsabstand
0...5 mm
Komponente
Remote
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Buchse, 5-polig
Ausgangsspannung
24 VDC
Ausgangsnennstrom
1.5 A
Ausgangsstrom max.
2.2 A
Gehäusematerial
Edelstahl, -
Abmessung
Ø 30 x 85 mm
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Schutzart
IP67
IP68
IP69K
Übertragungsrate
COM2 (38.4 kBaud)
COM3 (230.4 kBaud)
Additive Zykluszeit
0 ms
Prozessdaten IN
0…32 Byte
Prozessdaten OUT
0…32 Byte
SIO-Mode
nein
Sekundärfeatures
Identifikation
Geräteerkennung
Betriebsstundenzähler
Startzykluszähler
Status extremer Umgebungsbedingungen
Speichernutzungs­überwachung
Variantenkonfiguration
Sekundärfeatures für Condition Monitoring
Vibrationsüberwachung
Interne Temperaturüberwachung
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-04-90-90
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ECLASS 9.0
27-04-07-90
ECLASS 9.1
27-04-07-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten