Induktive Koppler zur IO-Link-Signalübertragung
Induktive Koppler zur berührungslosen Energie- und Signalübertragung – BIC0086
Der induktive Koppler BIC 1B1-IT1A0-M30EI21-SM4A5A mit dem Order Code BIC0086 ist als Base-Komponente für IO-Link ausgeführt. Die bidirektionale Signalübertragung erfolgt über einen Übertragungsabstand von 0...5 mm. Der Anschluss besteht aus einem 4-poligen M12x1-Stecker. Die Bemessungsbetriebsspannung beträgt 24 VDC. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl und hat die Abmessung Ø 30 x 85 mm. Der Koppler ist für eine Umgebungstemperatur von -5...70 °C ausgelegt und verfügt über die Schutzart IP67.
Unterstützt werden die Übertragungsraten COM2 (38.4 kBaud) und COM3 (230.4 kBaud); der Diagnostic channel arbeitet mit COM2 (38.4 kBaud). Die additive Zykluszeit beträgt 0 ms. Prozessdaten IN und OUT umfassen jeweils 0…32 Byte, der Diagnostic channel 2 Byte IN und 1 Byte OUT. Ein SIO-Mode ist nicht vorhanden. Zu den Sekundärfeatures zählen Identifikation, Geräteerkennung, Betriebsstundenzähler, Startzykluszähler, Status extremer Umgebungsbedingungen, Speichernutzungsüberwachung und Variantenkonfiguration. Für Condition Monitoring sind Vibrationsüberwachung und interne Temperaturüberwachung vorhanden.