Induktive Koppler zur IO-Link-Signalübertragung
Induktive Koppler zur berührungslosen Energie- und Signalübertragung – BIC0087
Der induktive Koppler BIC 2B1-IT1A0-M30EI21-SM4A5A mit dem Bestellcode BIC0087 arbeitet mit IO-Link und bidirektionaler Signalform. Als Komponente Remote ermöglicht er einen Übertragungsabstand von 0…5 mm. Der Anschluss erfolgt über einen 5-poligen Steckverbinder mit M12x1-Buchse. Die Ausgangsspannung beträgt 24 VDC, der Ausgangsnennstrom 1,5 A und der maximale Ausgangsstrom 2,2 A. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl und hat die Abmessung Ø 30 x 85 mm. Der Umgebungstemperaturbereich reicht von -5…70 °C; die Schutzart ist IP67.
Für die Übertragung stehen COM2 mit 38,4 kBaud und COM3 mit 230,4 kBaud zur Verfügung. Die additive Zykluszeit beträgt 0 ms. Prozessdaten IN und Prozessdaten OUT umfassen jeweils 0…32 Byte. Der SIO-Mode ist nicht vorhanden. Zu den Sekundärfeatures zählen Identifikation, Geräteerkennung, Betriebsstundenzähler, Startzykluszähler, Status extremer Umgebungsbedingungen, Speichernutzungsüberwachung und Variantenkonfiguration. Für Condition Monitoring sind Vibrationsüberwachung und interne Temperaturüberwachung integriert.