Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BID0002

BID F101-2M1M3R-M02AZ0-S115

Elektromechanische Zuhalteeinrichtungen

B10d (EN ISO 13849-1)
5 Mio. Schaltspiele
Kodierungsstufe (EN ISO 14119)
gering
Zulassung/Konformität
CE
Safety
Safety
WEEE
Wirkprinzip
mechanisch - Kraft, Kontakt
Anzahl der Kontakte
2x Zwangsöffner
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
B10d (EN ISO 13849-1)
5 Mio. Schaltspiele
Kodierungsstufe (EN ISO 14119)
gering
Zulassung/Konformität
CE
Safety
Safety
WEEE
Wirkprinzip
mechanisch - Kraft, Kontakt
Anzahl der Kontakte
2x Zwangsöffner
Gebrauchskategorie
AC-15
DC-13
Anfahrrichtung
seitlich + oben
Zuhaltung, Art/Prinzip
ja, Federkraft (Ruhestrom)
Zuhaltekraft FZH
2500 N
Hilfsentriegelung
Schlüssel
Fluchtentriegelung
ja
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 8-polig
Abmessung
40 x 247.7 x 61.3 mm
Umgebungstemperatur
0...40 °C
Schutzart
IP65
Gehäusematerial
Aluminium
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-26-03
ECLASS 11.0
27-27-26-03
ECLASS 12.0
27-27-26-03
ECLASS 12.0
27-27-26-03
ECLASS 13.0
27-27-26-03
ECLASS 5.1.4
27-27-26-03
ECLASS 6.2
27-27-26-03
ECLASS 8.1
27-27-26-03
ECLASS 9.0
27-27-26-03
ECLASS 9.1
27-27-26-03
ETIM 4.0
EC002592
ETIM 5.0
EC002592
ETIM 6.0
EC002592
ETIM 7.0
EC002592
ETIM 8.0
EC002592
ETIM 9.0
EC002592
UNSPSC 11
39122234
UNSPSC 7.0901
39122234
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten