Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BID0005

BID F101-2M100-M20ZZ0-S92

Elektromechanische Sicherheitsschalter

B10d (EN ISO 13849-1)
5 Mio. Schaltspiele
Kodierungsstufe (EN ISO 14119)
gering
Zulassung/Konformität
Safety
CE
Safety
WEEE
Wirkprinzip
mechanisch - Kraft, Kontakt
Anzahl der Kontakte
2x Zwangsöffner
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
B10d (EN ISO 13849-1)
5 Mio. Schaltspiele
Kodierungsstufe (EN ISO 14119)
gering
Zulassung/Konformität
Safety
CE
Safety
WEEE
Wirkprinzip
mechanisch - Kraft, Kontakt
Anzahl der Kontakte
2x Zwangsöffner
Gebrauchskategorie
AC-15
DC-13
Anfahrrichtung
seitlich + oben
Lebensdauer mechanisch
1 Mio. Schaltspiele
Anschluss
M12x1-Stecker, 5-polig, A-codiert
Abmessung
40 x 147.7 x 43.5 mm
Umgebungstemperatur
0...40 °C
Schutzart
IP65
Gehäusematerial
Aluminium
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-26-02
ECLASS 11.0
27-27-26-02
ECLASS 12.0
27-27-26-02
ECLASS 12.0
27-27-26-02
ECLASS 13.0
27-27-26-02
ECLASS 5.1.4
27-27-26-02
ECLASS 6.2
27-27-26-02
ECLASS 8.1
27-27-26-02
ECLASS 9.0
27-27-26-02
ECLASS 9.1
27-27-26-02
ETIM 4.0
EC002592
ETIM 5.0
EC002592
ETIM 6.0
EC002592
ETIM 7.0
EC002592
ETIM 8.0
EC002592
ETIM 9.0
EC002592
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten