Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BID0007

BID R01K-4M100-M20ZZ0-EP00,2-S92

Magnetkodierte Sicherheitsschalter

B10d (EN ISO 13849-1)
Öffner (NC) bei 20% Kontaktlast 25 Mio. Schaltzyklen
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Wirkprinzip
berührungslos (magnetisch)
Anzahl der Kontakte
2x Öffner (NC)
Anfahrrichtung
senkrecht zur aktiven Fläche
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
B10d (EN ISO 13849-1)
Öffner (NC) bei 20% Kontaktlast 25 Mio. Schaltzyklen
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Wirkprinzip
berührungslos (magnetisch)
Anzahl der Kontakte
2x Öffner (NC)
Anfahrrichtung
senkrecht zur aktiven Fläche
Lebensdauer mechanisch
100 Mio. Schaltspiele
Gesicherter Schaltabstand Sao
5 mm
Gesicherter Ausschaltabstand Sar
15 mm
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1, 5-polig, 20 cm, PUR
Abmessung
26 x 36 x 13 mm
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Gehäusematerial
Thermoplast, glasfaserverstärkt
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-24-02
ECLASS 11.0
27-27-24-02
ECLASS 12.0
27-27-44-01
ECLASS 12.0
27-27-44-01
ECLASS 13.0
27-27-44-01
ECLASS 5.1.4
27-27-24-02
ECLASS 6.2
27-27-24-02
ECLASS 8.1
27-27-24-02
ECLASS 9.0
27-27-24-02
ECLASS 9.1
27-27-24-02
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten