Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BID000F

BID R03K-4R300-O20ZZ0-S92

Transpondercodierte Sicherheitssensoren

Besondere Merkmale
Washdown
Performance Level
e
Sicherheitskategorie (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Besondere Merkmale
Washdown
Performance Level
e
Sicherheitskategorie (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Kodierungsstufe (EN ISO 14119)
hoch
Reaktionszeit max.
100 ms
Zulassung/Konformität
CE
cULus
Safety
Ecolab
WEEE
Wirkprinzip
berührungslos (RFID)
Anfahrrichtung
beliebig zur aktiven Fläche
Betätiger, Auszugskraft
0 N
Gesicherter Schaltabstand Sao
10 mm
Gesicherter Ausschaltabstand Sar
20 mm
Anschluss
Steckverbinder, M12x1, 5-polig
Schaltausgang
2x PNP OSSD
Einbau
bündig einbaubar
Abmessung
106 x 25 x 22 mm
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP65
IP67
IP69
Gehäusematerial
Thermoplast, glasfaserverstärkt
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-24-03
ECLASS 11.0
27-27-24-03
ECLASS 12.0
27-27-46-01
ECLASS 12.0
27-27-46-01
ECLASS 13.0
27-27-46-01
ECLASS 5.1.4
27-27-24-03
ECLASS 6.2
27-27-24-03
ECLASS 8.1
27-27-24-03
ECLASS 9.0
27-27-24-03
ECLASS 9.1
27-27-24-03
ETIM 7.0
EC002592
ETIM 8.0
EC002592
ETIM 9.0
EC002592
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten