Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BID0011

BID Z01K-4R3M3-O02KZ0-S115

Transpondercodierte Zuhalteeinrichtungen

Besondere Merkmale
Washdown
Performance Level
e (für Verriegelungsfunktion)
d (für Zuhaltefunktion)
Sicherheitskategorie (EN ISO 13849-1)
4 (für Verriegelungsfunktion)
2 (für Zuhaltefunktion)
SIL (IEC 61508)
3 (für Verriegelungsfunktion)
2 (für Zuhaltefunktion)
SIL CL (EN 62061)
3 (für Verriegelungsfunktion)
2 (für Zuhaltefunktion)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Besondere Merkmale
Washdown
Performance Level
e (für Verriegelungsfunktion)
d (für Zuhaltefunktion)
Sicherheitskategorie (EN ISO 13849-1)
4 (für Verriegelungsfunktion)
2 (für Zuhaltefunktion)
SIL (IEC 61508)
3 (für Verriegelungsfunktion)
2 (für Zuhaltefunktion)
SIL CL (EN 62061)
3 (für Verriegelungsfunktion)
2 (für Zuhaltefunktion)
Kodierungsstufe (EN ISO 14119)
hoch
Reaktionszeit max.
100 ms
Zulassung/Konformität
CE
cULus
Safety
Ecolab
WEEE
Wirkprinzip
berührungslos (RFID)
Gebrauchskategorie
DC-12: 24 V/0.25 A
DC-13: 24 V/0.25 A
Anfahrrichtung
seitlich
Zuhaltung, Art/Prinzip
ja, Federkraft (Ruhestrom)
Zuhaltekraft FZH
1000 N
Hilfsentriegelung
Schraubendreher
Fluchtentriegelung
nein
Anschluss
Steckverbinder, M12x1, 8-polig
Schaltausgang
2x PNP OSSD;PNP Öffner (NC)
Abmessung
87.5 x 120 x 35 mm
Umgebungstemperatur
0...60 °C
Schutzart
IP69, IP67, IP66
Gehäusematerial
Thermoplast, glasfaserverstärkt
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-26-03
ECLASS 11.0
27-27-26-03
ECLASS 12.0
27-27-26-03
ECLASS 12.0
27-27-26-03
ECLASS 13.0
27-27-26-03
ECLASS 5.1.4
27-27-26-03
ECLASS 6.2
27-27-26-03
ECLASS 8.1
27-27-26-03
ECLASS 9.0
27-27-26-03
ECLASS 9.1
27-27-26-03
ETIM 7.0
EC002593
ETIM 8.0
EC002593
ETIM 9.0
EC002593
UNSPSC 11
39122234
UNSPSC 7.0901
39122234
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten