Magneto-induktive Sensoren
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Abgekündigt
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BIL AMD0-T060A-01-S75 | BIL EMD0-T060A-01-S75 | |
|
-
Listenpreis
|
-
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M8x1 | M8x1 |
|---|---|---|
| Linearitätsabweichung max. | ±0.6 mm | ±0.6 mm |
| Reichweite | 0...60 mm | 0...60 mm |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Umgebungstemperatur | -10...75 °C | -10...75 °C |
| Wiederholgenauigkeit | 0.5 % FS | 0.5 % FS |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus EAC WEEE |