Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Magneto-induktive Sensoren
Anschluss
M8x1
Linearitätsabweichung max.
±0.6 mm
Reichweite
0...60 mm
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur
-10...75 °C
Empfohlene Alternative
BIL0006
Magneto-induktive Sensoren
BIL EMD0-T060A-01-S75
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Abgekündigt
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BIL ED0-P060A-01-S75 | BIL EMD0-T060A-01-S75 | |
|
-
Listenpreis
|
-
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M8x1 | M8x1 |
|---|---|---|
| Linearitätsabweichung max. | ±0.6 mm | ±0.6 mm |
| Reichweite | 0...60 mm | 0...60 mm |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Umgebungstemperatur | -10...75 °C | -10...75 °C |
| Wiederholgenauigkeit | 0.5 % FS | 0.5 % FS |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC |
CE cULus EAC WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt