Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Magneto-induktive Sensoren
Anschluss
M8x1
Linearitätsabweichung max.
±0.3 mm
Reichweite
0...30 mm
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur
-10...70 °C
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
| BIL ED0-T030A-01-S75 | BMP 01-EL1PP21A-0032-00-P00,5-S75 | |
|
-
Listenpreis
|
200,08 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M8x1 | - |
|---|---|---|
| Linearitätsabweichung max. | ±0.3 mm | - |
| Reichweite | 0...30 mm | - |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Umgebungstemperatur | -10...70 °C | -25...85 °C |
| Wiederholgenauigkeit | 0.1 % FS | 100 µm |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Messbereich | - | 32 mm |
| Abmessung | - | 17.5 x 9.6 x 42 mm |
| Analogausgang | - | Analog, Spannung/Analog, Strom umschaltbar 0…10 V/4…20 mA |
| Schnittstelle | - | IO-Link 1.1 |
| Auflösung | - | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analog) |
| Linearitätsabweichung typ. | - | ±250 µm |
| Betriebsspannung Ub | - | 15...30 VDC |
| Anschluss | - | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig, 0.5 m, PUR |
| Gehäusematerial | - |
PA 12 Aluminium |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt