Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Signalübertragung mittels analoger Ausgangssignale 1…10 V (einfache Handhabung)
Abmessung
70 x 30 x 16 mm
Bauform
quaderförmig
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig
Gehäusematerial
PA
Messbereich
0...40 mm
Empfohlene Alternative
BIP002P
Induktive Positionssensoren
BIP L02-T040-06-S4
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
In Kürze nicht mehr verfügbar
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BIP AD2-B040-02-S4 | BIP L02-T040-06-S4 | |
|
251,67 EUR
Listenpreis
|
257,50 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 70 x 30 x 16 mm | 52 x 15.8 x 30 mm |
|---|---|---|
| Bauform | quaderförmig | quaderförmig |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | PA | PA |
| Messbereich | 0...40 mm | 0...40 mm |
| Analogausgang | Analog, Spannung 0...10 V | Analog, Spannung (Standard)/Analog, Strom umschaltbar 0…10 V/4…20 mA |
| Ausgangscharakteristik | einstellbar | steigend, einstellbar |
| Wiederholgenauigkeit nach BWN | ±100 µm | - |
| Linearitätsabweichung max. | ±500 µm | ±250 µm |
| Betriebsspannung Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktives Positionsmesssystem | Induktives Positionsmesssystem |
| Schnittstelle | - | IO-Link 1.1 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt