Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
In Kürze nicht mehr verfügbar
Verfügbar bis: 2027-09-01

BIP000L

BIP AD2-T030-02-S4

Signalübertragung mittels analoger Ausgangssignale 1…10 V (einfache Handhabung)

Abmessung
52 x 30 x 16 mm
Bauform
quaderförmig
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig
Gehäusematerial
PA
Messbereich
0...30 mm
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
52 x 30 x 16 mm
Bauform
quaderförmig
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig
Gehäusematerial
PA
Messbereich
0...30 mm
Analogausgang
Analog, Spannung 0...10 V
Ausgangscharakteristik
einstellbar
Wiederholgenauigkeit nach BWN
±100 µm
Linearitätsabweichung max.
±500 µm
Betriebsspannung Ub
15...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cURus
WEEE
Funktionsprinzip
Induktives Positionsmesssystem
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 4.1
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ECLASS 9.0
27-27-07-02
ECLASS 9.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten