Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIP001L

BIP CD2-T017-04-BP02

Signalübertragung mittels analoger Ausgangssignale 4…20 mA (hohe EMV-Störfestigkeit)

Abmessung
30 x 18 x 40.5 mm
Bauform
quaderförmig
Anschluss
Kabel, 2 m, PUR
Kabel, Schirmung
ja
Gehäusematerial
PA
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Positionssensoren – BIP001L

Der induktive Positionssensor BIP CD2-T017-04-BP02 mit dem Order Code BIP001L arbeitet nach dem Prinzip eines induktiven Positionsmesssystems. Die quaderförmige Bauform hat Abmessungen von 30 x 18 x 40,5 mm und besteht aus PA. Der Messbereich reicht von 0 bis 17 mm. Der Analogausgang ist als Stromschnittstelle mit 4...20 mA ausgeführt; die Ausgangscharakteristik ist einstellbar. Die Wiederholgenauigkeit nach BWN beträgt ±50 µm, die maximale Linearitätsabweichung ±250 µm.

Der Anschluss erfolgt über ein 2 m langes PUR-Kabel mit Schirmung. Die Betriebsspannung Ub liegt bei 15...30 VDC. Der Sensor ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt; die Temperaturdrift gilt von -10…70 °C. Die Schutzart ist IP67. Zur Zulassung und Konformität gehören CE, UKCA, cURus und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
30 x 18 x 40.5 mm
Bauform
quaderförmig
Anschluss
Kabel, 2 m, PUR
Kabel, Schirmung
ja
Gehäusematerial
PA
Messbereich
0...17 mm
Analogausgang
Analog, Strom 4...20 mA
Ausgangscharakteristik
einstellbar
Wiederholgenauigkeit nach BWN
±50 µm
Linearitätsabweichung max.
±250 µm
Betriebsspannung Ub
15...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C, Temperaturdrift gilt von -10…70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cURus
WEEE
Funktionsprinzip
Induktives Positionsmesssystem
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 4.1
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ECLASS 9.0
27-27-07-02
ECLASS 9.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten