Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIP001M

BIP LD2-T017-04-BP00,5-S4

Signalübertragung mittels IO-Link

Abmessung
30 x 18 x 40.5 mm
Bauform
quaderförmig
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.5 m, PUR
Kabel, Schirmung
ja
Gehäusematerial
PA
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Positionssensoren – BIP001M

Der induktive Positionssensor BIP LD2-T017-04-BP00,5-S4 mit dem Order Code BIP001M arbeitet nach dem Funktionsprinzip eines induktiven Positionsmesssystems. Die quaderförmige Ausführung misst 30 x 18 x 40,5 mm und besitzt ein Gehäuse aus PA. Der Messbereich beträgt 0...17 mm.

Der Anschluss erfolgt über ein 0,5 m langes PUR-Kabel mit Steckverbinder und 3-poligem M12x1-Stecker. Das Kabel ist geschirmt. Als Schnittstelle steht IO-Link 1.1 zur Verfügung. Die Wiederholgenauigkeit nach BWN beträgt ±40 µm, die maximale Linearitätsabweichung ±250 µm. Der Sensor ist für eine Betriebsspannung von 18...30 VDC und einen Umgebungstemperaturbereich von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Der Sensor trägt die Konformitäts- und Zulassungskennzeichnungen CE, UKCA und cURus; außerdem gilt WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
30 x 18 x 40.5 mm
Bauform
quaderförmig
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.5 m, PUR
Kabel, Schirmung
ja
Gehäusematerial
PA
Messbereich
0...17 mm
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Wiederholgenauigkeit nach BWN
±40 µm
Linearitätsabweichung max.
±250 µm
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cURus
WEEE
Funktionsprinzip
Induktives Positionsmesssystem
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 4.1
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ECLASS 9.0
27-27-07-02
ECLASS 9.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten