Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIP001N

BIP LD2-T017-04-BP01

Signalübertragung mittels IO-Link

Abmessung
30 x 18 x 40.5 mm
Bauform
quaderförmig
Anschluss
Kabel, 1 m, PUR
Kabel, Schirmung
ja
Gehäusematerial
PA
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Positionssensoren – BIP001N

Der induktive Positionssensor BIP LD2-T017-04-BP01 mit dem Order Code BIP001N arbeitet nach dem Funktionsprinzip eines induktiven Positionsmesssystems. Die quaderförmige Ausführung verfügt über ein PA-Gehäuse mit den Abmessungen 30 x 18 x 40,5 mm. Der Messbereich beträgt 0...17 mm. Der Anschluss erfolgt über ein 1 m langes PUR-Kabel mit Kabelschirmung. Als Schnittstelle dient IO-Link 1.1. Die Wiederholgenauigkeit nach BWN beträgt ±40 µm, die maximale Linearitätsabweichung ±250 µm. Der Sensor wird mit 18...30 VDC Betriebsspannung Ub betrieben und ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cURus und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
30 x 18 x 40.5 mm
Bauform
quaderförmig
Anschluss
Kabel, 1 m, PUR
Kabel, Schirmung
ja
Gehäusematerial
PA
Messbereich
0...17 mm
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Wiederholgenauigkeit nach BWN
±40 µm
Linearitätsabweichung max.
±250 µm
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cURus
WEEE
Funktionsprinzip
Induktives Positionsmesssystem
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 4.1
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ECLASS 9.0
27-27-07-02
ECLASS 9.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten