Signalübertragung mittels IO-Link
Induktive Positionssensoren – BIP002E
Der induktive Positionssensor BIP LD2-T017-01-EP02 mit dem Bestellcode BIP002E arbeitet nach dem Funktionsprinzip eines induktiven Positionsmesssystems. Die quaderförmige Bauform hat Abmessungen von 35 x 35 x 31 mm. Der Messbereich beträgt 0...17 mm. Die Schnittstelle ist IO-Link 1.1. Die Wiederholgenauigkeit nach BWN liegt bei ±50.0 µm, die maximale Linearitätsabweichung bei ±250 µm.
Der Anschluss erfolgt über ein 2.00 m langes PUR-Kabel ohne Schirmung. Das Gehäusematerial ist PA. Der Sensor wird mit einer Betriebsspannung Ub von 18...30 VDC betrieben. Der Bereich der Umgebungstemperatur reicht von -25...70 °C. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cURus und WEEE vorhanden.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BIP LD2-T017-01-EP02 | BIP LD2-T014-01-EP02 | |
|
237,18 EUR
Listenpreis
|
231,22 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm |
|---|---|---|
| Bauform | quaderförmig | quaderförmig |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PUR |
| Kabel, Schirmung | nein | nein |
| Gehäusematerial | PA | PA |
| Messbereich | 0...17 mm | 0...14 mm |
| Schnittstelle | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.0 |
| Wiederholgenauigkeit nach BWN | ±50.0 µm | ±80.0 µm |
| Linearitätsabweichung max. | ±250 µm | ±250 µm |
| Betriebsspannung Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktives Positionsmesssystem | Induktives Positionsmesssystem |