Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIP002R

BIP L02-T007-05-EB02

Signalübertragung mittels IO-Link in kompakter Bauform

Abmessung
22 x 23.7 x 15 mm
Bauform
quaderförmig
Anschluss
Kabel, 2 m, PUR
Kabel, Schirmung
ja
Gehäusematerial
PA
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
22 x 23.7 x 15 mm
Bauform
quaderförmig
Anschluss
Kabel, 2 m, PUR
Kabel, Schirmung
ja
Gehäusematerial
PA
Messbereich
0...7 mm
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Analogausgang
Analog, Spannung (Standard)/Analog, Strom umschaltbar 0…10 V/4…20 mA
Ausgangscharakteristik
steigend, einstellbar
Linearitätsabweichung max.
±250 µm
Betriebsspannung Ub
15...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Funktionsprinzip
Induktives Positionsmesssystem
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 4.1
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ECLASS 9.0
27-27-07-02
ECLASS 9.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten