Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIP0030

BIP L03-T040-06-S4

Signalübertragung mittels IO-Link

Abmessung
52 x 15.8 x 30 mm
Bauform
quaderförmig
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
PA
Messbereich
0...40 mm
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
52 x 15.8 x 30 mm
Bauform
quaderförmig
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
PA
Messbereich
0...40 mm
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Analogausgang
Analog, Strom (Standard)/Analog, Spannung umschaltbar 4…20 mA/0…10 V
Ausgangscharakteristik
steigend, einstellbar
Linearitätsabweichung max.
±250 µm
Betriebsspannung Ub
15...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Funktionsprinzip
Induktives Positionsmesssystem
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten