Signalübertragung mittels IO-Link
linear steigend/fallend
Schnelle induktive Positionsmesssysteme – BIR0001
Das schnelle induktive Positionsmesssystem BIR 01-0200-K12LL3-000S04 mit dem Bestellcode BIR0001 arbeitet nach dem Funktionsprinzip „Inductive Rapid Positioning System“ und verfügt über eine Messlänge von 200 mm. Als Schnittstelle ist IO-Link V1.1 ausgeführt. Die Ausgangscharakteristik ist linear steigend oder fallend. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen Steckverbinder M12x1. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und PBT-GF30 und ist eloxiert. Die Betriebsspannung beträgt 18...30 VDC.
Das Positionsmesssystem ist für Umgebungstemperaturen von -40...85 °C ausgelegt. Die Schutzart lautet IP67/IP67 mit Steckverbinder. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, cULus, UKCA und WEEE vorhanden.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BIR 01-0200-K12LL3-000S04 | BIR 01-0300-K12LL3-000S04 | BIR 01-0500-K12LL3-000S04 | |
|
356,90 EUR
Listenpreis
|
367,71 EUR
Listenpreis
|
389,34 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1, 4-polig | Steckverbinder, M12x1, 4-polig | Steckverbinder, M12x1, 4-polig |
|---|---|---|---|
| Gehäusematerial | Aluminium und PBT-GF30, eloxiert | Aluminium und PBT-GF30, eloxiert | Aluminium und PBT-GF30, eloxiert |
| Messlänge | 200 mm | 300 mm | 500 mm |
| Schnittstelle |
IO-Link: V1.1 linear steigend/fallend |
IO-Link: V1.1 linear steigend/fallend |
IO-Link: V1.1 linear steigend/fallend |
| Ausgangscharakteristik | linear steigend/fallend | linear steigend/fallend | linear steigend/fallend |
| Betriebsspannung Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schutzart | IP67/IP67/mit Steckverbinder | IP67, mit Steckverbinder | IP67, mit Steckverbinder |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Funktionsprinzip | Inductive Rapid Positioning System | Inductive Rapid Positioning System | Inductive Rapid Positioning System |