Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIR000T

BIR 01-0200-K15SL0-000S15

Signalübertragung mittels synchron-serieller Schnittstelle (SSI)

Anschluss
Steckverbinder, M12x1, 8-polig
Gehäusematerial
Aluminium und PBT-GF30, eloxiert
Messlänge
200 mm
Schnittstelle
SSI V1.1
IO-Link
linear steigend/fallend
Ausgangscharakteristik
linear steigend/fallend
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
Steckverbinder, M12x1, 8-polig
Gehäusematerial
Aluminium und PBT-GF30, eloxiert
Messlänge
200 mm
Schnittstelle
SSI V1.1
IO-Link
linear steigend/fallend
Ausgangscharakteristik
linear steigend/fallend
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Schutzart
IP67, mit Steckverbinder
Zulassung/Konformität
CE
cULus
UKCA
WEEE
Funktionsprinzip
Inductive Rapid Positioning System
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ECLASS 9.0
27-27-07-02
ECLASS 9.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten