Runde Tags für den LF-Bereich (70/455 kHz)
RFID LF Tags (70/455 kHz) – BIS0004
Der RFID-LF-Tag BIS C-103-05/A mit der Bestellnummer BIS0004 gehört zur Produktgruppe LF (70/455 kHz). Er besitzt eine runde Antenne und Abmessungen von Ø 12 x 8 mm. Als Speichertyp kommt EEPROM zum Einsatz; die Nutzerdaten, lesen/schreiben, umfassen 1023 Byte. Das Gehäuse besteht aus Epoxidharz-Glasfaser und weist die Schutzart IP68 auf.
Für den Tag gilt eine Umgebungstemperatur von -30...70 °C. Die Lagertemperatur reicht von -30...85 °C; eine temporäre Lagertemperatur von 120 °C ist 1x700 h vorgesehen. Der Einbau ist metallfrei (Freizone), auf Metall oder bündig in Metall möglich. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorhanden.