Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIS0009

BIS C-105-05/A

Runde Tags für den LF-Bereich (70/455 kHz)

Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Abmessung
Ø 12 x 6 mm
Antennenform
rund
Speichertyp
EEPROM
Nutzerdaten, lesen/schreiben
1023 Byte
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

RFID LF Tags (70/455 kHz) – BIS0009

Das RFID-LF-Tag BIS C-105-05/A mit dem Bestellcode BIS0009 gehört zur Produktgruppe LF (70/455 kHz). Es verfügt über eine runde Antenne, einen EEPROM-Speicher und 1023 Byte Nutzerdaten mit Lese-/Schreibzugriff. Die Abmessungen betragen Ø 12 x 6 mm. Das Gehäuse besteht aus Epoxidharz-Glasfaser und weist die Schutzart IP68 auf.

Die Lagertemperatur beträgt -30...85 °C; temporär sind 120 °C 1x700 h zulässig. Die Umgebungstemperatur reicht von -30...70 °C. Für den Einbau sind eine metallfreie Freizone, die Montage auf Metall sowie der bündige Einbau in Metall vorgesehen. Das RFID-LF-Tag verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA und cULus sowie über WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Abmessung
Ø 12 x 6 mm
Antennenform
rund
Speichertyp
EEPROM
Nutzerdaten, lesen/schreiben
1023 Byte
Lagertemperatur
-30...85 °C
Lagertemperatur temporär
120 °C 1x700 h
Umgebungstemperatur
-30...70 °C
Gehäusematerial
Epoxidharz-Glasfaser
Schutzart
IP68
Einbau
metallfrei (Freizone)
auf Metall
bündig in Metall
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-02
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 4.0
EC002996
ETIM 5.0
EC002996
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten